Meny Sök

Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Stål

Essentra artikelnummer:

20068721

Tillverkarens artikelnummer:

289632001

31 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 19,0587 kr
2500 + 17,1528 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

9 529,35 kr

500 x 19,0587 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 84.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Stiftlängd 84.0 mm
Material (kroppen) Stål
Gångjärnstyp Fjädrande stiftgångjärn
Inkluderar Fästen ingår inte
Allt material Stål
Monteringshålets form Rund
Monteringsmetod Skruv
Inriktning vid montering Högermontage
Antal monteringshål 2
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Fjädrande Borttagbar
Särskilda egenskaper Fjädrande, dolt
Commodity Code 8301600090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss