Meny Sök

Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Rostfritt stål

Essentra artikelnummer:

20068691

Tillverkarens artikelnummer:

289402002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 249 30,4611 kr
250 + 27,415 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 066,14 kr

35 x 30,4611 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 84.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Stiftlängd 84.0 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gångjärnstyp Fjädrande stiftgångjärn
Inkluderar Fästen ingår inte
Allt material Rostfritt stål
Monteringshålets form Rund
Monteringsmetod Skruv
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Antal monteringshål 2
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Fjädrande Borttagbar
Särskilda egenskaper Fjädrande, dolt
Commodity Code 8301600090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss