20064778
18910
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 12,4886 kr |
| 2500 + | 11,2398 kr |
| Totallängd | 2.028 in |
|---|---|
| Totallängd | 51.5 mm |
| Total bredd | 10.0 mm |
| Total bredd | 0.394 in |
| Stift, diameter | 0.236 in |
| Stift, diameter | 6.0 mm |
| Stiftlängd | 0.394 in |
| Stiftlängd | 10.0 mm |
| Ytfinish, stomme | Kopparpläterad |
| Material (kroppen) | Stål |
| Gångjärnstyp | Fjädrande stiftgångjärn |
| Inkluderar | Nedre stift 32003192 säljs separat |
| Allt material | Stål |
| Monteringsmetod | Weld |
| Inriktning vid montering | Universell |
| Stiftets material | Stål |
| Avtagbarhet | Fjädrande Borttagbar |
| Särskilda egenskaper | Fjäderbelastad |
| Commodity Code | 8301600090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta