Meny Sök

ABS Dokumenthållare 212.0 mm

Dokumenthållare med självhäftande remsor för snabb fastsättning, passar A5-dokument. Utformad för dokument, mappar och rapporter för att de ska vara lättåtkomliga och vara skyddade. Grå, av polystyren.
Essentra artikelnummer:

10128725

Tillverkarens artikelnummer:

2152E

116 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 126,9601 kr
100 + 90,6858 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

126,96 kr

1 x 126,9601 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Beige
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Typ av montage Gängad pinnbult
Längd till hålcentrum 60.0 mm
Monteringshål diameter 6.0 mm
Totalt djup 20.6 mm
Total bredd 202.0 mm
Antal monteringshål 2
Kompatibla tillämpning(ar) A5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss