DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | HD | Färg | TL | Kompatibla DKO-fästen (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7799 kr - 1,2708 kr | 19882 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,2557 kr - 0,4061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,6364 kr - 0,7701 kr | 11000 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Gul
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,7425 kr - 1,2084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,5363 kr - 0,649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 2,2118 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Gul
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 1,1903 kr - 1,4403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Gul
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 1,0341 kr - 1,0341 kr | 2638 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Gul
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,284 kr - 0,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,9407 kr - 2,8782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,8161 kr - 0,9307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gul
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,8287 kr - 0,9637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,3573 kr - 0,6054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Röd
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
|||
| 900 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Röd
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
|||
| 21407 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Röd
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta