Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek HD Färg TL Kompatibla DKO-fästen (alla) Köp
Fråga angående leveranstidhär
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Röd
31.3 mm
20S,22L
0,3573 kr - 0,6054 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Gul
23.0 mm
8S, 10L
0,8287 kr - 0,9637 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Gul
31.0 mm
16S
0,7799 kr - 1,2708 kr 20932 I lager
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Gul
26.0 mm
12S
2,2118 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Gul
44.5 mm
38S, 42L
0,7425 kr - 1,2084 kr Fråga angående leveranstidhär
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Gul
25.0 mm
10S, 12L
0,2557 kr - 0,4061 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Gul
18.0 mm
6L
0,5363 kr - 0,649 kr Fråga angående leveranstidhär
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Gul
31.0 mm
18L
1,1903 kr - 1,4403 kr Fråga angående leveranstidhär
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Gul
39.6 mm
35L
0,6364 kr - 0,7701 kr Fråga angående leveranstidhär
29.2 mm
M30 x 2.0
34.5 mm
Gul
31.3 mm
20S, 22L
0,284 kr - 0,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Gul
19.5 mm
6S, 8L
1,0341 kr - 1,0341 kr 2638 I lager
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Gul
39.5 mm
30S
0,9407 kr - 2,8782 kr Fråga angående leveranstidhär
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Gul
31.0 mm
14S, 15L
0,8161 kr - 0,9307 kr Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Gul
34.2 mm
25S, 28L
21407 I lager
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
Röd
25.0 mm
10S,12L
999 I lager
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
Röd
31.0 mm
18L
Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Röd
34.2 mm
25S,28L
Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Röd
31.0 mm
16S
900 I lager
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Röd
39.5 mm
30S
28995 I lager
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
Röd
26.0 mm
12S
  • av 2
Komprimeringspluggar M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    20S,22L
  • Gängstorlek
    M30 x 2
Komprimeringspluggar M16 x 1.5 21.5 mm Gul LDPE

10104675

Prisintervall
0,6054 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    8S, 10L
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Komprimeringspluggar M24 x 1.5 30.0 mm Gul LDPE

10104712

Prisintervall
0,9637 kr - 0,8287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    16S
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
Komprimeringspluggar M20 x 1.5 27.0 mm Gul LDPE

10104699

Prisintervall
1,2708 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
20932 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    12S
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Komprimeringspluggar M52 x 2.0 60.0 mm Gul LDPE

10104774

Prisintervall
2,4847 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    38S, 42L
  • Gängstorlek
    M52 x 2.0
Komprimeringspluggar M18 x 1.5 25.0 mm Gul LDPE

10104682

Prisintervall
1,2084 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    10S, 12L
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
Komprimeringspluggar M12 x 1.5 16.0 mm Gul LDPE

10104651

Prisintervall
0,4061 kr - 0,2557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    6L
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Komprimeringspluggar M26 x 1.5 32.0 mm Gul LDPE

10104729

Prisintervall
0,649 kr - 0,5363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    18L
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
Komprimeringspluggar M45 x 2.0 50.0 mm Gul LDPE

10104767

Prisintervall
1,4403 kr - 1,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    35L
  • Gängstorlek
    M45 x 2.0
Komprimeringspluggar M30 x 2.0 35.0 mm Gul LDPE

10104736

Prisintervall
0,7701 kr - 0,6364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    20S, 22L
  • Gängstorlek
    M30 x 2.0
Komprimeringspluggar M14 x 1.5 19.0 mm Gul LDPE

10104668

Prisintervall
0,4524 kr - 0,284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    6S, 8L
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
Komprimeringspluggar M42 x 2.0 50.0 mm Gul LDPE

10104750

Prisintervall
1,0341 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
2638 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    30S
  • Gängstorlek
    M42 x 2.0
Komprimeringspluggar M22 x 1.5 29.0 mm Gul LDPE

10104705

Prisintervall
2,8782 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    14S, 15L
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
Komprimeringspluggar M36 x 2.0 40.0 mm Gul LDPE

10104743

Prisintervall
0,9307 kr - 0,8161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    25S, 28L
  • Gängstorlek
    M36 x 2.0
Komprimeringspluggar M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm Röd LDPE

10140659


Lagernivåer
21407 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    10S,12L
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
Komprimeringspluggar M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm Röd LDPE

10140697


Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    18L
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
Komprimeringspluggar M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    25S,28L
  • Gängstorlek
    M36 x 2
Komprimeringspluggar M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    16S
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
Komprimeringspluggar M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140727


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    30S
  • Gängstorlek
    M42 x 2
Komprimeringspluggar M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm Röd LDPE

10140666


Lagernivåer
28995 I lager
Egenskaper
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    12S
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5