Meny Sök

Distans, trycks på plats

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,8364 kr - 2,0187 kr 3862 I lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 4000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 12281 I lager
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,9142 kr - 2,5909 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
1,4204 kr - 1,623 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
1,1252 kr - 1,1472 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
1,2445 kr - 1,2696 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
1,1394 kr - 1,3022 kr 2000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 1159 I lager
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,4732 kr - 1,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,4972 kr - 1,4972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
1,3021 kr - 3,7099 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
1,4204 kr - 1,623 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,4795 kr - 1,79 kr 11365 I lager
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
1,7511 kr - 1,9247 kr 1000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,9944 kr - 2,8141 kr 3800 I lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
1,02 kr - 2,8834 kr 9800 I lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 1625 I lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,1782 kr - 2,4202 kr 105 I lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,5581 kr - 2,5581 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022184

Prisintervall
2,0187 kr - 1,8364 kr

Lagernivåer
3862 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022276

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022283

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12281 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151365

Prisintervall
2,5909 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022221

Prisintervall
1,623 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10556856

Prisintervall
1,1472 kr - 1,1252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Kretskortsstöd 5.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10556863

Prisintervall
1,2696 kr - 1,2445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022238

Prisintervall
1,3022 kr - 1,1394 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022245

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
1159 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022269

Prisintervall
1,6369 kr - 1,4732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10556887

Prisintervall
1,4972 kr - 1,4972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Kretskortsstöd 13.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151419

Prisintervall
3,7099 kr - 1,3021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022191

Prisintervall
1,623 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022207

Prisintervall
1,79 kr - 1,4795 kr

Lagernivåer
11365 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022306

Prisintervall
1,9247 kr - 1,7511 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151389

Prisintervall
2,8141 kr - 0,9944 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151396

Prisintervall
2,8834 kr - 1,02 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022290

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
1625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022252

Prisintervall
2,4202 kr - 2,1782 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10638347

Prisintervall
2,5581 kr - 2,5581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm