Meny Sök

Distans, trycks på plats

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,4066 kr - 1,7109 kr 6074 I lager
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,7308 kr - 1,9781 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,4066 kr - 1,7109 kr 1000 I lager
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
2,5581 kr - 2,5581 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
1,4066 kr - 1,7109 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
1,02 kr - 2,8834 kr 9800 I lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
1,4972 kr - 1,4972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
1,7742 kr - 2,0277 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
2,1782 kr - 2,4202 kr 1105 I lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 1625 I lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,9687 kr - 2,7417 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
1,4732 kr - 1,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,7511 kr - 1,9247 kr 1000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,9944 kr - 2,8141 kr 3800 I lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
1,1394 kr - 1,3022 kr 2000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 5000 I lager
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,4795 kr - 1,79 kr 16375 I lager
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
1,3501 kr - 1,5511 kr 1159 I lager
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,1678 kr - 1,5655 kr 7994 I lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
1,1252 kr - 1,1472 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022313

Prisintervall
1,7109 kr - 1,4066 kr

Lagernivåer
6074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    1.9 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10607657

Prisintervall
1,9781 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    1.9 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022351

Prisintervall
1,7109 kr - 1,4066 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    1.9 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Snäpplåsstöd 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10638347

Prisintervall
2,5581 kr - 2,5581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022344

Prisintervall
1,7109 kr - 1,4066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    1.9 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151396

Prisintervall
2,8834 kr - 1,02 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Kretskortsstöd 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10556887

Prisintervall
1,4972 kr - 1,4972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022320

Prisintervall
2,0277 kr - 1,7742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    1.9 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022252

Prisintervall
2,4202 kr - 2,1782 kr

Lagernivåer
1105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022290

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
1625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 4.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151372

Prisintervall
2,7417 kr - 0,9687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022269

Prisintervall
1,6369 kr - 1,4732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022306

Prisintervall
1,9247 kr - 1,7511 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151389

Prisintervall
2,8141 kr - 0,9944 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022238

Prisintervall
1,3022 kr - 1,1394 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022276

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022207

Prisintervall
1,79 kr - 1,4795 kr

Lagernivåer
16375 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022245

Prisintervall
1,5511 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
1159 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Höjd, låshuvud
    3.5 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
Kretskortsstöd 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151402

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
7994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
Kretskortsstöd 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10556856

Prisintervall
1,1472 kr - 1,1252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.8 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Flänsdiameter
    6.0 mm