Meny Sök

Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Distans med massiv stomme har en snäppklämma med bred bas för ökad stabilitet och en platt överdel. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd.
Essentra artikelnummer:

10022351

Tillverkarens artikelnummer:

PSE-8M-01

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7622 kr
5000 - 9999 1,6202 kr
10000 - 19999 1,5337 kr
20000 + 1,4488 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 762,20 kr

1000 x 1,7622 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Höjd, låshuvud 1.9 mm
Typ av fäste Locking Arrowhead Fix
Flänsdiameter 6.0 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Tryckdistans
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss