Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 2800 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 1,1863 kr - 2,1688 kr | 26267 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,4506 kr - 2,6715 kr | 45336 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 | 
||
| 5,1275 kr - 8,3304 kr | 376 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 1,1634 kr - 2,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,3745 kr - 2,4991 kr | 12500 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
 | 
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 515 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 930 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 1460 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 25646 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 873 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
1.248 in
 
31.7 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 6727 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 89413 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 45 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 | 
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 2138 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 496 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 14398 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 496 I lager | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| 1,7809 kr - 3,246 kr | 11291 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 | 
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 80181 I lager | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta