Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7738 kr - 9,1204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
| 8,0863 kr - 12,7255 kr | 1021 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 5391 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
| 5,7738 kr - 9,1204 kr | 900 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
| 5,7308 kr - 9,3071 kr | 3700 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta