Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
7,5882 kr - 7,5882 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Hona
6,2873 kr - 6,2873 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Hona
2,9007 kr - 2,9007 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Hona
4,5246 kr - 4,5246 kr 4478 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hona
3,9642 kr - 3,9642 kr 6927 I lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,9717 kr - 4,9717 kr 1000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Hona
4,8974 kr - 4,8974 kr 10790 I lager
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,6278 kr - 2,0097 kr 19500 I lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr 2116 I lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,2219 kr - 2,2338 kr 26267 I lager
4.0 mm
12.7 mm
1,4941 kr - 2,7516 kr 45336 I lager
4.0 mm
25.4 mm
1,1983 kr - 2,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
9.5 mm
1,4157 kr - 2,5741 kr 12500 I lager
4.0 mm
22.2 mm
1,6278 kr - 2,0097 kr 80181 I lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,6278 kr - 2,0097 kr 215 I lager
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
1,3122 kr - 2,3965 kr 11222 I lager
4.0 mm
15.9 mm
1,8344 kr - 3,3433 kr 11291 I lager
4.0 mm
28.6 mm
7,0254 kr - 7,0254 kr 1618 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hona
  • av 11
Snäpplåsstöd M3 40.0 mm Svart Nylon

10174982

Prisintervall
7,5882 kr - 7,5882 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 55.0 mm Svart Nylon

10175026

Prisintervall
6,2873 kr - 6,2873 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 9.0 mm Svart Nylon

10175071

Prisintervall
2,9007 kr - 2,9007 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 18.0 mm Svart Nylon

10175118

Prisintervall
4,5246 kr - 4,5246 kr

Lagernivåer
4478 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10175064

Prisintervall
3,9642 kr - 3,9642 kr

Lagernivåer
6927 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 55.0 mm Svart Nylon

10174883

Prisintervall
4,9717 kr - 4,9717 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10174920

Prisintervall
4,8974 kr - 4,8974 kr

Lagernivåer
10790 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 28.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035603

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 35.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035641

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035658

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
2116 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035696

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067642

Prisintervall
2,2338 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
26267 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067680

Prisintervall
2,7516 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
45336 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067635

Prisintervall
2,1894 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 22.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067673

Prisintervall
2,5741 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035702

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
80181 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035689

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 15.9 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067659

Prisintervall
2,3965 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
11222 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 28.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067697

Prisintervall
3,3433 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
11291 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd M4 25.0 mm Svart Nylon

10175132

Prisintervall
7,0254 kr - 7,0254 kr

Lagernivåer
1618 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås