Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
10174517 4,2498 kr - 4,2498 kr 69173 I lager
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,7986 kr - 3,7986 kr 3981 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Hona
4,0087 kr - 4,0087 kr 1500 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Hona
4,2136 kr - 4,2136 kr 455 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hona
10174425 4,5249 kr - 4,5249 kr 141543 I lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
4,2793 kr - 4,2793 kr 1642 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Hona
6,3839 kr - 6,3839 kr 13321 I lager
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
4,1286 kr - 4,1286 kr 2496 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Hona
7,2607 kr - 7,2607 kr 2131 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hona
3,2799 kr - 3,2799 kr 1389 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Hona
4,7451 kr - 4,7451 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hona
3,9518 kr - 3,9518 kr 1000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Hona
2,9964 kr - 2,9964 kr 1346 I lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,7772 kr - 3,7772 kr 4266 I lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
5,0569 kr - 5,0569 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hona
4,8788 kr - 4,8788 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,1954 kr - 3,1954 kr 5005 I lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
8,3802 kr - 8,3802 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Hona
6,2918 kr - 6,2918 kr 1500 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hona
3,769 kr - 3,769 kr 5500 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hona
  • av 11
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10174517

Prisintervall
4,2498 kr - 4,2498 kr

Lagernivåer
69173 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon 6/6

10174548

Prisintervall
3,7986 kr - 3,7986 kr

Lagernivåer
3981 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
Snäpplåsstöd M3 5.0 mm Svart Nylon

10174623

Prisintervall
4,0087 kr - 4,0087 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 18.0 mm Svart Nylon

10174692

Prisintervall
4,2136 kr - 4,2136 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 12.0 mm Svart Nylon 6/6

10174425

Prisintervall
4,5249 kr - 4,5249 kr

Lagernivåer
141543 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 5.0 mm Svart Nylon 6/6

10174494

Prisintervall
4,2793 kr - 4,2793 kr

Lagernivåer
1642 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
Snäpplåsstöd 45.0 mm Svart Nylon 6/6

10174739

Prisintervall
6,3839 kr - 6,3839 kr

Lagernivåer
13321 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 20.0 mm Svart Nylon

10174586

Prisintervall
4,1286 kr - 4,1286 kr

Lagernivåer
2496 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 40.0 mm Svart Nylon

10174470

Prisintervall
7,2607 kr - 7,2607 kr

Lagernivåer
2131 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10174579

Prisintervall
3,2799 kr - 3,2799 kr

Lagernivåer
1389 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 45.0 mm Svart Nylon

10174616

Prisintervall
4,7451 kr - 4,7451 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 7.0 mm Svart Nylon

10174913

Prisintervall
3,9518 kr - 3,9518 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10174654

Prisintervall
2,9964 kr - 2,9964 kr

Lagernivåer
1346 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10174784

Prisintervall
3,7772 kr - 3,7772 kr

Lagernivåer
4266 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 45.0 mm Svart Nylon

10174999

Prisintervall
5,0569 kr - 5,0569 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10175033

Prisintervall
4,8788 kr - 4,8788 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 12.0 mm Svart Nylon 6/6

10430545

Prisintervall
3,1954 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
5005 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M3 50.0 mm Svart Nylon

10174630

Prisintervall
8,3802 kr - 8,3802 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 40.0 mm Svart Nylon

10174722

Prisintervall
6,2918 kr - 6,2918 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10321881

Prisintervall
3,769 kr - 3,769 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock