Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
11,3719 kr - 11,3719 kr 6659 I lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Hona
0,5277 kr - 0,7565 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.5 mm
Hona
8,462 kr - 12,9001 kr 300 I lager
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4422 kr - 0,6449 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
9.5 mm
Hona
1,9857 kr - 3,1145 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,7308 kr - 2,293 kr 22866 I lager
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,0808 kr - 3,292 kr 5490 I lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
9,6647 kr - 10,721 kr 448 I lager
4.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
8,6617 kr - 9,6115 kr 1508 I lager
6.0 mm
30.0 mm
11,69 kr - 12,9563 kr 10857 I lager
10.0 mm
40.0 mm
5,1778 kr - 8,388 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
8,6617 kr - 9,6115 kr 8064 I lager
5.0 mm
8.0 mm
1,8796 kr - 2,9693 kr 24422 I lager
6.0 mm
18.0 mm
5,1778 kr - 8,388 kr 4465 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,2619 kr - 3,5416 kr 10000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7,6631 kr - 12,0865 kr 494 I lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,4884 kr - 8,9058 kr 194 I lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,4884 kr - 8,9058 kr 3500 I lager
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
7,4856 kr - 11,7906 kr 4004 I lager
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • av 11
Snäpplåsstöd M4 30.0 mm Svart Nylon

10206423

Prisintervall
11,3719 kr - 11,3719 kr

Lagernivåer
6659 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M6 9.5 mm Naturfärgad PA

10113349

Prisintervall
0,7565 kr - 0,5277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd M4 50.0 mm Svart Nylon

10370582

Prisintervall
12,9001 kr - 8,462 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M6 9.5 mm Naturfärgad PA

10113363

Prisintervall
0,6449 kr - 0,4422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 10.0 mm Svart Nylon 6/6

10206249

Prisintervall
3,1145 kr - 1,9857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 10.0 mm Svart Nylon 6/6

10206133

Prisintervall
2,293 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
22866 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206232

Prisintervall
3,292 kr - 3,0808 kr

Lagernivåer
5490 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd 45.0 mm Svart Nylon 6/6

10206416

Prisintervall
10,721 kr - 9,6647 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Avståndshållare hane mot hona 30.0 mm Svart Nylon 6/6

10206386

Prisintervall
9,6115 kr - 8,6617 kr

Lagernivåer
1508 I lager
Egenskaper
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hane mot hona 40.0 mm Svart Nylon 6/6

10206409

Prisintervall
12,9563 kr - 11,69 kr

Lagernivåer
10857 I lager
Egenskaper
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Snäpplåsstöd M3 8.0 mm Svart Nylon

10370339

Prisintervall
8,388 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Avståndshållare hane mot hona 8.0 mm Svart Nylon 6/6

10206362

Prisintervall
9,6115 kr - 8,6617 kr

Lagernivåer
8064 I lager
Egenskaper
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hane mot hona 18.0 mm Svart Nylon 6/6

10206379

Prisintervall
2,9693 kr - 1,8796 kr

Lagernivåer
24422 I lager
Egenskaper
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370353

Prisintervall
8,388 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
4465 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10206263

Prisintervall
3,5416 kr - 2,2619 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M4 35.0 mm Svart Nylon

10370568

Prisintervall
12,0865 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
494 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 18.0 mm Svart Nylon

10370421

Prisintervall
8,9058 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 20.0 mm Svart Nylon

10370438

Prisintervall
8,9058 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 40.0 mm Svart Nylon

10370483

Prisintervall
11,7906 kr - 7,4856 kr

Lagernivåer
4004 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 12.0 mm Svart Nylon

10370520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås