Meny Sök

Distans som fästs med skruv

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
206 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Avstånd över plana ytor Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Typ Köp
1,6278 kr - 2,0097 kr 12640 I lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
5,1215 kr - 5,1215 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4,5246 kr - 4,5246 kr 4478 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hona
7,4472 kr - 7,4472 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hona
5,802 kr - 5,802 kr 980 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hona
1,4155 kr - 1,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
7,0254 kr - 7,0254 kr 1618 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hona
5,1565 kr - 5,1565 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hona
1,4155 kr - 1,7476 kr 2116 I lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr 25646 I lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
1,6278 kr - 2,0097 kr 930 I lager
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,6278 kr - 2,0097 kr 1000 I lager
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
1,4155 kr - 1,7476 kr 2124 I lager
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
1,392 kr - 2,5445 kr 19608 I lager
4.0 mm
19.1 mm
5,7938 kr - 5,7938 kr 1000 I lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Hona
5,1778 kr - 8,388 kr 110 I lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,4884 kr - 8,9058 kr 2800 I lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,2219 kr - 2,2338 kr 26267 I lager
4.0 mm
12.7 mm
1,4941 kr - 2,7516 kr 45336 I lager
4.0 mm
25.4 mm
  • av 11
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035597

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
12640 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 6.0 mm Svart Nylon 6/6

10174890

Prisintervall
5,1215 kr - 5,1215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Svart
Snäpplåsstöd M4 18.0 mm Svart Nylon

10175118

Prisintervall
4,5246 kr - 4,5246 kr

Lagernivåer
4478 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 40.0 mm Svart Nylon

10175156

Prisintervall
7,4472 kr - 7,4472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 7.0 mm Svart Nylon

10175194

Prisintervall
5,802 kr - 5,802 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 19.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035542

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd M4 25.0 mm Svart Nylon

10175132

Prisintervall
7,0254 kr - 7,0254 kr

Lagernivåer
1618 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M4 50.0 mm Svart Nylon

10175170

Prisintervall
5,1565 kr - 5,1565 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035658

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
2116 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035696

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035580

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
25646 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 28.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035610

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
Snäpplåsstöd 22.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10035573

Prisintervall
2,0097 kr - 1,6278 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Prisintervall
1,7476 kr - 1,4155 kr

Lagernivåer
2124 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Female Thread
  • Färg
    Naturfärgad
N/A 19.1 mm (L) Hongängat fäste

10067666

Prisintervall
2,5445 kr - 1,392 kr

Lagernivåer
19608 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd M3 60.0 mm Svart Nylon

10175040

Prisintervall
5,7938 kr - 5,7938 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hona
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 10.0 mm Svart Nylon

10370360

Prisintervall
8,388 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd M3 15.0 mm Svart Nylon

10370407

Prisintervall
8,9058 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Håldiameter
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    9.5 mm
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
Snäpplåsstöd 12.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067642

Prisintervall
2,2338 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
26267 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Snäpplåsstöd 25.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10067680

Prisintervall
2,7516 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
45336 I lager
Egenskaper
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2