Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1565 kr - 5,1565 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hona
|
||
| 1,4155 kr - 1,7476 kr | 2124 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,4155 kr - 1,7476 kr | 3600 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5,1778 kr - 8,388 kr | 496 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,4884 kr - 8,9058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,2813 kr - 8,5803 kr | 376 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,4884 kr - 8,9058 kr | 496 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 7,5865 kr - 7,5865 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hona
|
||
| 1,6278 kr - 2,0097 kr | 11336 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 6,9004 kr - 6,9004 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona
|
||
| 3,0125 kr - 3,0125 kr | 3358 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hona
|
||
| 2,9007 kr - 2,9007 kr | 1400 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hona
|
||
| 4,474 kr - 4,474 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 5,1778 kr - 8,388 kr | 415 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,4884 kr - 8,9058 kr | 100 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,1778 kr - 8,388 kr | 4465 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,2619 kr - 3,5416 kr | 10000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 6,2429 kr - 7,456 kr | 328 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,6008 kr - 7,4708 kr | 300 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,1778 kr - 8,388 kr | 194 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta