Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 7,1151 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Special Features | Threaded |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 9.5 mm |
Locking Head Height A | 0.374 in |
Spacer Length | 45.0 mm |
Spacer Length | 1.772 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Style | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta