10306710
552194
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 9,7954 kr |
| 1000 - 4999 | 7,1527 kr |
| 5000 - 9999 | 5,6302 kr |
| 10000 - 24999 | 4,8977 kr |
| 25000 - 49999 | 4,3232 kr |
| 50000 + | 3,9928 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Hexagonal Male/Female Standoff |
|---|---|
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Male thread length | 8.0 mm |
| Male thread length | 8.0 mm |
| Fäste med hål typ A | Male Thread |
| Fäste med hål typ B | Female Thread |
| Färg | Svart |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta