Meny Sök

Distans, snäppfäste

I lager

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kroppens diameter Maximal paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Hålstorlek Längd på distans Köp
1,3256 kr - 1,4729 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
1,4114 kr - 1,5683 kr 1218 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 7134 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 18496 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,4062 kr - 1,5624 kr 4942 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
1,7303 kr - 1,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 3000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,4305 kr - 1,5894 kr 60879 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 2972 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,2997 kr - 1,4441 kr 36797 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 970 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,7107 kr - 1,9007 kr 7000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
10017272 1,8534 kr - 2,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
  • av 2
Distansmutter 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017432

Prisintervall
1,4729 kr - 1,3256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017418

Prisintervall
1,5683 kr - 1,4114 kr

Lagernivåer
1218 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017265

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017357

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017388

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
7134 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017425

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
18496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017463

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017302

Prisintervall
1,5624 kr - 1,4062 kr

Lagernivåer
4942 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017470

Prisintervall
1,9226 kr - 1,7303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017326

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017456

Prisintervall
1,5894 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
60879 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017449

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017487

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636749

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636787

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017401

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
2972 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017371

Prisintervall
1,4441 kr - 1,2997 kr

Lagernivåer
36797 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017289

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017340

Prisintervall
1,9007 kr - 1,7107 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017272

Prisintervall
2,0593 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm