Meny Sök

Distans, snäppfäste

I lager

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kroppens diameter Maximal paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Hålstorlek Längd på distans Köp
1,4484 kr - 1,6093 kr 4942 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 12972 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 7134 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 27496 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 4000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 10888 I lager
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
1,3387 kr - 1,4874 kr 221797 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
1,4538 kr - 1,6153 kr 1218 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
1,4734 kr - 1,637 kr 60879 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
1,762 kr - 1,9578 kr 5000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 3000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,7583 kr - 1,9535 kr 13482 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
1,3655 kr - 1,5172 kr 14356 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • av 2
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017302

Prisintervall
1,6093 kr - 1,4484 kr

Lagernivåer
4942 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017289

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017401

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
12972 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017449

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017487

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017265

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017388

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
7134 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017425

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
27496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017463

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636749

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636787

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
10888 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017371

Prisintervall
1,4874 kr - 1,3387 kr

Lagernivåer
221797 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017418

Prisintervall
1,6153 kr - 1,4538 kr

Lagernivåer
1218 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017456

Prisintervall
1,637 kr - 1,4734 kr

Lagernivåer
60879 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017319

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017340

Prisintervall
1,9578 kr - 1,762 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017326

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017357

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017333

Prisintervall
1,9535 kr - 1,7583 kr

Lagernivåer
13482 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017364

Prisintervall
1,5172 kr - 1,3655 kr

Lagernivåer
14356 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm