Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10381526
468713
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 2,0969 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 2.0 mm |
| Håldiameter | 0.079 in |
| Höjd, låshuvud | 0.079 in |
| Höjd, låshuvud | 2.0 mm |
| Typ av fäste | Locking Teardrop Fix |
| Flänsdiameter | 0.118 in |
| Flänsdiameter | 3.0 mm |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Längd på distans | 4.0 mm |
| Längd på distans | 0.157 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta