10184776
100631000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,6481 kr |
| 500 - 999 | 2,6715 kr |
| 1000 + | 1,9677 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 2.0 mm |
| Håldiameter | 0.079 in |
| Höjd, låshuvud | 2.5 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.098 in |
| Typ av fäste | Locking Teardrop Fix |
| Flänsdiameter | 3.6 mm |
| Flänsdiameter | 0.142 in |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Längd på distans | 5.0 mm |
| Längd på distans | 0.197 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta