Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
10642153 38,7976 kr - 38,7976 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
267.5 Nmm
Röd
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
78,4361 kr - 78,4361 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
233.6 Nmm
Röd
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
167,851 kr - 167,851 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
137.4 Nmm
Röd
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
207,9057 kr - 207,9057 kr Fråga angående leveranstidhär
60.9 mm
84.7 Nmm
Röd
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
117,6483 kr - 117,6483 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
123.6 Nmm
Röd
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
147,712 kr - 147,712 kr Fråga angående leveranstidhär
45.6 mm
81.7 Nmm
Röd
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
238,0411 kr - 238,0411 kr Fråga angående leveranstidhär
91.5 mm
40.2 Nmm
Röd
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
9,9593 kr - 9,9593 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
23.3 Nmm
Gul
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Extra kraftig
22,3652 kr - 22,3652 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.2 Nmm
Gul
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Extra kraftig
30 I lager
26.7 mm
197.0 Nmm
Röd
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
339,9174 kr - 339,9174 kr Fråga angående leveranstidhär
60.9 mm
115.1 Nmm
Röd
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
250,6995 kr - 250,6995 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
335.1 Nmm
Röd
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
155,6517 kr - 155,6517 kr Fråga angående leveranstidhär
53.4 mm
69.2 Nmm
Röd
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
289,9399 kr - 289,9399 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
276.8 Nmm
Röd
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
248,9113 kr - 248,9113 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
169.0 Nmm
Röd
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
135,0361 kr - 135,0361 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
424.3 Nmm
Röd
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
185,1084 kr - 185,1084 kr Fråga angående leveranstidhär
34.2 mm
214.6 Nmm
Röd
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
276,184 kr - 276,184 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
189.1 Nmm
Röd
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
198,1198 kr - 198,1198 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
244.9 Nmm
Röd
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Prisintervall
38,7976 kr - 38,7976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.8 mm
  • Maximal kraft
    4761.0 N
  • Maximal deformation under drift
    15.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

10644034

Prisintervall
78,4361 kr - 78,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    26.7 mm
  • Maximal kraft
    6237.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Prisintervall
167,851 kr - 167,851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    46.5 mm
  • Maximal kraft
    6390.0 N
  • Maximal deformation under drift
    38.1 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Prisintervall
207,9057 kr - 207,9057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    76.2 mm
  • Maximal kraft
    6456.0 N
  • Maximal deformation under drift
    60.9 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Prisintervall
117,6483 kr - 117,6483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    36.8 mm
  • Maximal kraft
    4549.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Prisintervall
147,712 kr - 147,712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    54.8 mm
  • Maximal kraft
    4478.0 N
  • Maximal deformation under drift
    45.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Prisintervall
238,0411 kr - 238,0411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    112.0 mm
  • Maximal kraft
    4501.0 N
  • Maximal deformation under drift
    91.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Prisintervall
9,9593 kr - 9,9593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    11.5 mm
  • Maximal kraft
    293.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Prisintervall
22,3652 kr - 22,3652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    25.2 mm
  • Maximal kraft
    281.0 N
  • Maximal deformation under drift
    19.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    31.3 mm
  • Maximal kraft
    6167.0 N
  • Maximal deformation under drift
    26.7 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Prisintervall
339,9174 kr - 339,9174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    77.6 mm
  • Maximal kraft
    8929.0 N
  • Maximal deformation under drift
    60.9 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Prisintervall
250,6995 kr - 250,6995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    26.5 mm
  • Maximal kraft
    8880.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Prisintervall
155,6517 kr - 155,6517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    63.6 mm
  • Maximal kraft
    4403.0 N
  • Maximal deformation under drift
    53.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Prisintervall
289,9399 kr - 289,9399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    31.5 mm
  • Maximal kraft
    8720.0 N
  • Maximal deformation under drift
    26.7 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Prisintervall
248,9113 kr - 248,9113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    51.8 mm
  • Maximal kraft
    8756.0 N
  • Maximal deformation under drift
    42.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

10631614

Prisintervall
135,0361 kr - 135,0361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    23.1 mm
  • Maximal kraft
    9800.0 N
  • Maximal deformation under drift
    19.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Prisintervall
185,1084 kr - 185,1084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    42.7 mm
  • Maximal kraft
    9164.0 N
  • Maximal deformation under drift
    34.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Prisintervall
276,184 kr - 276,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    47.5 mm
  • Maximal kraft
    8983.0 N
  • Maximal deformation under drift
    38.1 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Prisintervall
198,1198 kr - 198,1198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    37.6 mm
  • Maximal kraft
    9207.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.6 mm