10635438
1218569
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 179,9314 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Håldiameter | 1.575 in |
|---|---|
| Håldiameter | 40.0 mm |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Maximal deformation | 67.4 mm |
| Maximal deformation | 2.654 in |
| Maximal kraft | 6522.0 N |
| Maximal kraft | 6522.0 N |
| Maximal deformation under drift | 53.4 mm |
| Maximal deformation under drift | 2.102 in |
| Maximal kraft under drift | 5167.0 N |
| Maximal kraft under drift | 5167.0 N |
| Optimal deformation under drift | 1.402 in |
| Optimal deformation under drift | 35.6 mm |
| Totallängd | 7.008 in |
| Totallängd | 178.0 mm |
| Stångdiameter | 0.787 in |
| Stångdiameter | 20.0 mm |
| Fjäderkonstant | 96.8 Nmm |
| Fjäderkonstant | 96.8 Nmm |
| Färg | Röd |
| Material | Kromlegerat stål |
| Typ | Heavy Duty |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta