Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den röda profilen är avsedd för tunga arbeten.
Essentra artikelnummer:

10631720

Tillverkarens artikelnummer:

1218537

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 45,831 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

458,31 kr

10 x 45,831 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 25.0 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Maximal deformation 37.3 mm
Maximal kraft 2923.0 N
Maximal deformation under drift 30.6 mm
Maximal kraft under drift 2398.0 N
Optimal deformation under drift 20.4 mm
Totallängd 102.0 mm
Stångdiameter 12.5 mm
Fjäderkonstant 78.4 Nmm
Färg Röd
Material Kromlegerat stål
Typ Heavy Duty

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss