10445181
1218523
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 31,6016 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Håldiameter | 20.0 mm |
|---|---|
| Håldiameter | 0.787 in |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Maximal deformation | 37.5 mm |
| Maximal deformation | 1.476 in |
| Maximal kraft | 1745.0 N |
| Maximal kraft | 1745.0 N |
| Maximal deformation under drift | 30.6 mm |
| Maximal deformation under drift | 1.205 in |
| Maximal kraft under drift | 1424.0 N |
| Maximal kraft under drift | 1424.0 N |
| Optimal deformation under drift | 20.4 mm |
| Optimal deformation under drift | 0.803 in |
| Totallängd | 4.016 in |
| Totallängd | 102.0 mm |
| Stångdiameter | 10.0 mm |
| Stångdiameter | 0.394 in |
| Fjäderkonstant | 46.5 Nmm |
| Fjäderkonstant | 46.5 Nmm |
| Färg | Röd |
| Material | Kromlegerat stål |
| Typ | Heavy Duty |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta