Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 210.8 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den blå profilen är avsedd för medeltunga arbeten.
Essentra artikelnummer:

10637098

Tillverkarens artikelnummer:

1218477

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 + 285,9818 kr
Standardförpackning: 8

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

2 287,85 kr

8 x 285,9818 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 63.0 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Maximal deformation 44.9 mm
Maximal kraft 9464.0 N
Maximal deformation under drift 40.8 mm
Maximal kraft under drift 8600.0 N
Optimal deformation under drift 25.5 mm
Totallängd 102.0 mm
Stångdiameter 38.0 mm
Fjäderkonstant 210.8 Nmm
Färg Blå
Material Kromlegerat stål
Typ Medelhög belastning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss