Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 116.2 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den blå profilen är avsedd för medeltunga arbeten.
Essentra artikelnummer:

10417669

Tillverkarens artikelnummer:

1218436

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 52,5162 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

525,16 kr

10 x 52,5162 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 32.0 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Maximal deformation 23.2 mm
Maximal kraft 2697.0 N
Maximal deformation under drift 20.4 mm
Maximal kraft under drift 2371.0 N
Optimal deformation under drift 12.8 mm
Totallängd 51.0 mm
Stångdiameter 16.0 mm
Fjäderkonstant 116.2 Nmm
Färg Blå
Material Kromlegerat stål
Typ Light Duty

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss