Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 101.5 mm 4.1 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den gröna profilen är avsedd för lättare arbeten.
Essentra artikelnummer:

10444559

Tillverkarens artikelnummer:

1218282

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 22,4226 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

224,23 kr

10 x 22,4226 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Håldiameter 12.5 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Maximal deformation 58.4 mm
Maximal kraft 239.0 N
Maximal deformation under drift 40.8 mm
Maximal kraft under drift 167.0 N
Optimal deformation under drift 25.5 mm
Totallängd 101.5 mm
Stångdiameter 7.0 mm
Fjäderkonstant 4.1 Nmm
Färg Grön
Material Kromlegerat stål
Typ Lätt belastning

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss