Meny Sök

Skarvbricka 132.0 mm (L) Svart

Splice tray compatible with EFA04-61, EFA04-63, EFA04-64-001, EFA04-06 and EFA04-08-001 fibre clips.
Essentra artikelnummer:

10312421

Tillverkarens artikelnummer:

EFA04-25-001

741 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 83,1145 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

4 155,73 kr

50 x 83,1145 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid
Typ Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
Total höjd 6.6 mm
Total bredd 82.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 50
Modell 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss