Meny Sök

Dekorativa skruvlock

I lager

Dekorativa skruvskydd är utformade för att täcka synliga skruvhuvuden. Ger ett rent utseende med dekorativa inslag. Den självhäftande baksidan gör installationen enkel; de snäpper fast säkert över skruvhuvudet. Finns i olika färger. Används bland annat inom möbel- och fordonsdesign.

  • Utformade för att dölja exponerade skruvhuvuden och ge en mer dekorativ och polerad look.
  • Det har ett brett utbud av upp till 16 färger.
  • Används i tillämpningar som möbler, skåp, kontorsinredning och till och med fordonsinredning.
Material: ABS Färg: Aluminium, Rosenträ, Mörk ek, Furu, Valnöt, Mahogny, Ask, Bok, Körsbär, Grå, Svart, Kräm, Vit, Ljus ek, Rutnät Serienummer: SR1600

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Antal per ark D Köp
2800 I lager
Körsbär
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 26000 I lager
Vit
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 13000 I lager
Ljus ek
20
13.0 mm
10291153 0,9437 kr - 1,1748 kr 2070 I lager
Grå
15
20.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 36000 I lager
Aluminium
20
13.0 mm
5000 I lager
Valnöt
20
13.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mahogny
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rosenträ
15
20.0 mm
900 I lager
Bok
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Furu
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Furu
20
13.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 2700 I lager
Vit
15
20.0 mm
11255 I lager
Körsbär
15
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Valnöt
15
20.0 mm
8000 I lager
Mahogny
20
13.0 mm
990 I lager
Rosenträ
20
13.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr 24608 I lager
Svart
15
20.0 mm
9000 I lager
Ask
20
13.0 mm
0,5665 kr - 0,7052 kr 11000 I lager
Mörk ek
20
13.0 mm
0,9437 kr - 1,1748 kr Fråga angående leveranstidhär
Ask
15
20.0 mm
  • av 2
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Körsbär

10291030


Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Körsbär
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Vit

10290996

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Ljus ek

10290958

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Ljus ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Grå

10291153

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
2070 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Aluminium

10291115

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Aluminium
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Valnöt

10291078


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Valnöt
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Mahogny

10291191


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Mahogny
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Rosenträ

10291238


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Rosenträ
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    51/64
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Bok

10291177


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Bok
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Furu

10291214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Furu

10291085


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Furu
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Vit

10291122

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    25/32
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Körsbär

10291160


Lagernivåer
11255 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Körsbär
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Valnöt

10291207


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Valnöt
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Mahogny

10291061


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Mahogny
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Rosenträ

10291108


Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Rosenträ
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Svart

10291146

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
24608 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Ask

10291054


Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Ask
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 13.0 mm ABS Mörk ek

10291092

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • Färg
    Mörk ek
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    20
  • Skruvstorlek
    M8
Dekorativt skruvlock 20.0 mm ABS Ask

10291184

Prisintervall
1,1748 kr - 0,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Färg
    Ask
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Antal per ark
    15
  • Skruvstorlek
    13/16