Metriska D-ringar och Kit används av tätningsskäl i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6159, SRV0071
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inkluderar | Antal enheter | Gängstorlek | Material | Typ av sats | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 I lager |
3/4"
|
100
|
3/4 in
|
NBR
|
Metric D-Ring
|
Individual Part
|
|||
| 978,4595 kr - 978,4595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
|
50
|
|
NBR
|
D-Ring Kit
|
Assortment
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta