20149734
20149734
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 328,9019 kr |
| 10 - 19 | 295,9699 kr |
| 20 - 49 | 279,6023 kr |
| 50 - 99 | 263,1117 kr |
| 100 + | 246,6211 kr |
| Gängstorlek | TR28 x 10 |
|---|---|
| Antal starter | 2.0 |
| d1 tol 7H | 28.0 |
| Lead | 10.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 1175.0 |
| d2 tol. h10 | 60.0 |
| Vikt kg | 0.75 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta