Meny Sök

Cylindrisk mutter TR12 x 6 18.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Högergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Essentra artikelnummer:

20149529

Tillverkarens artikelnummer:

20149529

22 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 102,4634 kr
10 - 19 92,1752 kr
20 - 49 87,1296 kr
50 - 99 81,9609 kr
100 + 76,7922 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

102,46 kr

1 x 102,4634 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 6
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 210.0
d2 tol. h10 26.0
Vikt kg 0.06
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss