Meny Sök

Cylindrisk mutter TR16 x 8 24.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Högergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Essentra artikelnummer:

20149031

Tillverkarens artikelnummer:

20149031

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 152,9284 kr
10 - 19 137,6409 kr
20 - 49 129,9942 kr
50 - 99 122,3475 kr
100 + 114,7008 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

152,93 kr

1 x 152,9284 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR16 x 8
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 365.0
d2 tol. h10 36.0
Vikt kg 0.16
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss