Meny Sök

Cylindrisk mutter TR40 x 7 60.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Högergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Essentra artikelnummer:

20147617

Tillverkarens artikelnummer:

20147617

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 671,2486 kr
10 - 19 604,1231 kr
20 - 49 570,5266 kr
50 + 541,9756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

671,25 kr

1 x 671,2486 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 7
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2400.0
d2 tol. h10 80.0
Vikt kg 1.83
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss