Meny Sök

Cylindrisk mutter TR20 x 4 30.0 Stål

Cylindriska stålmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Används för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning. Ej lämpliga för motoriserade rörelser. Vänstergängade och har invändiga gängor, vilket säkerställer utmärkt styrka
Essentra artikelnummer:

20147464

Tillverkarens artikelnummer:

20147464

17 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 152,5629 kr
10 - 19 137,3399 kr
20 - 49 129,7099 kr
50 - 99 122,0799 kr
100 + 114,4499 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

152,56 kr

1 x 152,5629 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR20 x 4
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 590.0
d2 tol. h10 45.0
Vikt kg 0.31
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss