20754471
20754471
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 523,4511 kr |
| 10 - 19 | 471,059 kr |
| 20 - 39 | 444,9804 kr |
| 40 + | 392,5883 kr |
| Gängstorlek | TR8x1.5 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Lead | 1.5 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| l1 | 16.0 |
| Vikt kg | 0.005 |
| Material | Nylon 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta