Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407,4662 kr - 543,2063 kr | 33 I lager |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Högermontage
|
45.0
|
4.0
|
||
| 250,6822 kr - 334,2429 kr | 26 I lager |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Vänstermontage
|
36.0
|
4.0
|
||
| 591,0783 kr - 738,8787 kr | 7 I lager |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Högermontage
|
45.0
|
10.0
|
||
| 238,9911 kr - 318,6137 kr | 8 I lager |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Högermontage
|
36.0
|
4.0
|
||
| 725,9569 kr - 907,4769 kr | 12 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Högermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 816,9015 kr - 1 021,0653 kr | 2 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 334,366 kr - 445,7393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Vänstermontage
|
40.0
|
4.0
|
||
| 298,3081 kr - 397,7441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Högermontage
|
40.0
|
4.0
|
||
| 491,027 kr - 613,8452 kr | 24 I lager |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Högermontage
|
45.0
|
5.0
|
||
| 1 169,1118 kr - 1 375,4908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
5.0
|
||
| 142,3855 kr - 189,8884 kr | 27 I lager |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Vänstermontage
|
22.0
|
2.0
|
||
| 424,0799 kr - 565,3579 kr | 13 I lager |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Vänstermontage
|
45.0
|
4.0
|
||
| 186,6887 kr - 248,8362 kr | 9 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
| 604,2462 kr - 755,2462 kr | 1 I lager |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Högermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 147,8003 kr - 197,0261 kr | 20 I lager |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Högermontage
|
26.0
|
3.0
|
||
| 111,7425 kr - 149,031 kr | 35 I lager |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Högermontage
|
22.0
|
2.0
|
||
| 381,9919 kr - 509,2405 kr | 3 I lager |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Högermontage
|
40.0
|
8.0
|
||
| 6 295,2166 kr - 6 994,6851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Vänstermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
| 7 120,6292 kr - 7 911,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Högermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
| 246,1288 kr - 328,0897 kr | 8 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Vänstermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta