Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462,3661 kr - 616,4882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
Högermontage
|
18.0
|
1.5
|
||
| 130,5713 kr - 174,1361 kr | 3 I lager |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Högermontage
|
22.0
|
4.0
|
||
| 186,6887 kr - 248,8362 kr | 9 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
| 816,9015 kr - 1 021,0653 kr | 2 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 1 169,1118 kr - 1 375,4908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
5.0
|
||
| 2 416,8618 kr - 2 843,403 kr | 9 I lager |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Högermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
| 6 094,026 kr - 6 771,1264 kr | 2 I lager |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Högermontage
|
110.0
|
10.0
|
||
| 6 527,1881 kr - 7 252,4312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Vänstermontage
|
110.0
|
10.0
|
||
| 1 589,4063 kr - 1 986,7578 kr | 2 I lager |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Vänstermontage
|
75.0
|
6.0
|
||
| 1 879,4395 kr - 2 211,0981 kr | 7 I lager |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Högermontage
|
75.0
|
6.0
|
||
| 2 253,9245 kr - 2 651,6686 kr | 1 I lager |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Högermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
| 2 503,3965 kr - 3 129,2456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Vänstermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
| 6 552,0717 kr - 7 280,1207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Högermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
| 1 196,309 kr - 1 407,3645 kr | 25 I lager |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Högermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 480,2399 kr - 2 917,8569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Högermontage
|
80.0
|
14.0
|
||
| 1 100,5649 kr - 1 294,7606 kr | 1 I lager |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Högermontage
|
60.0
|
12.0
|
||
| 672,7931 kr - 841,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Högermontage
|
50.0
|
10.0
|
||
| 3 657,2223 kr - 4 063,5803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Vänstermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
| 1 028,2031 kr - 1 209,60 kr | 6 I lager |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Högermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
| 154,9381 kr - 206,5021 kr | 10 I lager |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Högermontage
|
26.0
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta