Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 188,2762 kr - 2 574,4355 kr | 1 I lager |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Högermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
6 361,2346 kr - 7 068,0783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Högermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
4 356,8525 kr - 4 840,9472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Vänstermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
1 068,5096 kr - 1 257,049 kr | 4 I lager |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
1 265,5321 kr - 1 488,8402 kr | 1 I lager |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
704,8125 kr - 881,0455 kr | 12 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Högermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
1 824,6985 kr - 2 146,6971 kr | 7 I lager |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Högermontage
|
75.0
|
6.0
|
||
2 430,482 kr - 3 038,1025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Vänstermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
1 543,1128 kr - 1 928,891 kr | 2 I lager |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Vänstermontage
|
75.0
|
6.0
|
||
411,728 kr - 548,8911 kr | 13 I lager |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Vänstermontage
|
45.0
|
4.0
|
||
181,2511 kr - 241,5885 kr | 9 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
573,8624 kr - 717,3579 kr | 10 I lager |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Vänstermontage
|
45.0
|
5.0
|
||
1 265,5321 kr - 1 488,8402 kr | 7 I lager |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Högermontage
|
60.0
|
12.0
|
||
596,4441 kr - 745,5552 kr | 4 I lager |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
998,2554 kr - 1 174,3689 kr | 6 I lager |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Högermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
5 916,5301 kr - 6 573,909 kr | 2 I lager |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Högermontage
|
110.0
|
10.0
|
||
6 337,0758 kr - 7 041,1953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Vänstermontage
|
110.0
|
10.0
|
||
1 928,8851 kr - 2 269,2836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Högermontage
|
75.0
|
12.0
|
||
2 346,4677 kr - 2 760,5854 kr | 9 I lager |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Högermontage
|
80.0
|
7.0
|
||
4 175,7065 kr - 4 639,6473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Högermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta