Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
  • av 18
Kompressionsfjäder 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

10424551

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    38.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm