Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.64 Nmm
5.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,6754 kr - 15,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | 330 I lager |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.44 Nmm
7.44 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta