10234396
1217276
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 19,8236 kr |
| 150 - 299 | 18,6401 kr |
| 300 + | 18,1963 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 0.5 in |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 12.7 mm |
| Last vid belastningslängd | 32.98 N |
| Last vid belastningslängd | 32.98 N |
| Belastad längd | 20.1 mm |
| Belastad längd | 0.791 in |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Ytterdiameter | 10.7 mm |
| Ytterdiameter | 0.421 in |
| Totallängd | 44.45 mm |
| Totallängd | 1.75 in |
| Fjäderkonstant | 1.36 Nmm |
| Fjäderkonstant | 1.36 Nmm |
| Tråddiameter | 0.043 in |
| Tråddiameter | 1.1 mm |
| Allt material | 302 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta