10425145
1217256
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 20,597 kr |
| 150 - 299 | 19,4821 kr |
| 300 + | 18,7362 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 0.13 in |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 3.3 mm |
| Last vid belastningslängd | 9.70 N |
| Last vid belastningslängd | 9.70 N |
| Belastad längd | 6.7 mm |
| Belastad längd | 0.264 in |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Ytterdiameter | 9.1 mm |
| Ytterdiameter | 0.358 in |
| Totallängd | 0.62 in |
| Totallängd | 15.75 mm |
| Fjäderkonstant | 1.08 Nmm |
| Fjäderkonstant | 1.08 Nmm |
| Tråddiameter | 0.028 in |
| Tråddiameter | 0.7 mm |
| Allt material | 302 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta