Meny Sök

Kompressionsfjäder 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 3.2 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10437650

Tillverkarens artikelnummer:

1217082

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 15,3855 kr
150 - 299 14,6014 kr
300 + 14,128 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

461,57 kr

30 x 15,3855 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 36.9 mm
Last vid belastningslängd 64.01 N
Belastad längd 43.5 mm
Högsta drifttemperatur 120 °C
Ytterdiameter 6.1 mm
Totallängd 63.5 mm
Fjäderkonstant 3.20 Nmm
Tråddiameter 1.1 mm
Allt material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss