10418598
1217081
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 15,3855 kr |
| 150 - 299 | 14,6014 kr |
| 300 + | 14,128 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 33.4 mm |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 1.315 in |
| Last vid belastningslängd | 64.01 N |
| Last vid belastningslängd | 64.01 N |
| Belastad längd | 1.543 in |
| Belastad längd | 39.2 mm |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Ytterdiameter | 6.1 mm |
| Ytterdiameter | 0.24 in |
| Totallängd | 57.15 mm |
| Totallängd | 2.25 in |
| Fjäderkonstant | 3.57 Nmm |
| Fjäderkonstant | 3.57 Nmm |
| Tråddiameter | 1.1 mm |
| Tråddiameter | 0.043 in |
| Allt material | Kolstål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta