Meny Sök

Låssprint 16.0 12.0 38.5 Förzinkad Stål

Den cylindriska axeltappen har platt huvud och används för att föras in genom hålen i ett gaffelfäste. Åstadkommer en länk för vinkelrörelse och justering. Den är zinkpläterad (silverfärgad) och ger exceptionell styrka och hållbarhet. Håldiameter Ø16.
Essentra artikelnummer:

20194741

Tillverkarens artikelnummer:

20194741

462 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 31,3814 kr
500 - 999 23,5053 kr
1000 + 20,4287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,38 kr

1 x 31,3814 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l4 1.35
l5 1.5
r1 1.0
Vikt g 67.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss