20194727
20194727
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 499 | 12,7987 kr |
| 500 - 999 | 9,599 kr |
| 1000 + | 8,3684 kr |
| d1 tol. h11 | 10.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 | 14.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 20.5 |
| l4 | 1.05 |
| l5 | 1.0 |
| r1 | 0.5 |
| Vikt g | 17.0 |
| Slutför | Förzinkad |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta