Meny Sök

Låssprint 8.0 6.0 20.0 Förzinkad Stål

Den cylindriska axeltappen har platt huvud och används för att föras in genom hålen i ett gaffelfäste. Åstadkommer en länk för vinkelrörelse och justering. Den är zinkpläterad (silverfärgad) och ger exceptionell styrka och hållbarhet. Håldiameter Ø8.
Essentra artikelnummer:

20194710

Tillverkarens artikelnummer:

20194710

2841 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 9,7221 kr
500 - 999 7,2608 kr
1000 + 6,2763 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9,72 kr

1 x 9,7221 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 8.0
d2 6.0
d3 12.0
l1 20.0
l2 16.5
l4 0.94
l5 1.0
r1 0.5
Vikt g 9.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss